Publicar produtos
Modul 1, bin shelter, litter bin, recycling, waste management
Modul 1, bin shelter, litter bin, recycling, waste management

    Modul 1, bin shelter, litter bin, recycling, waste management

    Traduzido por Google,

    O MODUL BIN SHELTER é uma solução flexível e versátil para as necessidades do seu ponto de recolha de resíduos. Ele pode ser usado com todos os modelos de lixeiras comumente conhecidos.

    Os abrigos de contentores podem ser ligados entre si a partir das extremidades para formar uma combinação unificada de vários abrigos de contentores. O módulo ajusta-se perfeitamente a diferentes ambientes.

    As cores padrão são RAL7024 e Finbin Black 1945.

    A abertura está equipada com uma escotilha de carregamento articulada com mola de gás. Existem duas opções para a escotilha: grande e pequena. A escotilha de carga pode ser equipada com caixa de bloqueio de 2 cilindros. O cliente pode então serializar as fechaduras das chaves do imóvel.

    Também levamos em consideração a segurança contra incêndio dos pontos de coleta de resíduos e o modelo Modul 1 também está disponível na versão com isolamento de fogo. O interior do abrigo do contentor é revestido com painéis incombustíveis à prova de fogo da categoria A1.

    Especificação
    • Measurements (w*d*h)
      1500*1000*1660 mm

      Capacity
      1*660 liter waste bin
      or
      2*240 liter waste bins

      Materials
      Powder coated aluminium

      Standard colours
      RAL 7024, FinBin Black 1945 (metallic black), ask for additional colours

      Design
      Lehtovuori Oy, Finland

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaModul_1
    • Familia de productoLitter bin
    • Grupo de produtosBin shelters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1660
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 DescriçãoLitter bins
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniclassInterior Waste Bins

    Disponibilidade da região

    Europa