Publicar produtos
CubiQ Standard, 1-sided bicycle stand, 6 bicycles, c/c 420 mm
CubiQ Standard, 1-sided bicycle stand, 6 bicycles, c/c 420 mm
CubiQ Standard, 1-sided bicycle stand, 6 bicycles, c/c 420 mm

    CubiQ Standard, 1-sided bicycle stand, 6 bicycles, c/c 420 mm

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Suporte de bicicleta padrão CubiQ de 1 lado para 4, 5 ou 6 bicicletas e a distância de centro a centro entre as bicicletas é de 420 mm.

    SOLUÇÃO MODULAR, SEGURA, AMIGA PARA BICICLETAS E CICLISTAS.

    A família de produtos CubiQ é desenvolvida em conjunto com arquitetos, paisagistas e ciclistas.

    CubiQ Premium e Standard são modelos de bicicletários verdadeiramente modulares, onde a distância entre os arcos pode ser ajustada livremente pelo cliente, também após a instalação

    Existem versões de um e dois lados de ambos os modelos CubiQ e o CubiQ também pode ser usado para criar longas filas de bicicletários. O ajuste em três etapas do ângulo dos arcos permite apontá-los para a esquerda, para a direita ou para o centro. Para facilitar a escolha, oferecemos três distâncias padrão para os arcos: 420, 500 e 600 mm.

    Compatível com os nossos modelos de abrigos: Akva, Vario e Vivid.

    Adequado para todos os tipos de bicicletas, incluindo fatbikes.

    Desenvolvido e fabricado na Finlândia.

    Especificação
    • Technical information

      Measurements (no. of bicycles / length of rack):

      1-sided: 4 / 1645 mm, 5 / 2055 mm, 6 / 2470 mm  (measurements don't include the posts)

      2-sided: 8 / 1645 mm, 10 / 2055 mm, 12 / 2470 mm

      Depth: 

      1-sided: 760 mm

      2-sided: 1460 mm

      Materials

      Steel

      Surface treatment options

      Zinc primed & powder coated  / hot-dip galvanized & powder coated

      Standard colours

      FinBin Black 1945 (textured metal black), RAL 7024 (graphite grey), RAL 9005 (black)/ / DB703 (textured dark grey). Ask our customer service for other colours. Accentuated dual colouring is also available: the arches or one of the arches can be a different colour than the rest of the rack.

      Mounting options

      - Posts embedded in concrete
      - Surface-mounted posts
      - Wall mount

      Original design

      Henri Sydänheimo & Yrjö Ojanen


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacubiq-standard-1sided-6bicycles-420mm
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosCubiQ Standard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)2590
    • Profundidade (mm)760
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Classificação IFCAlarme
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniclassBicycle Racks

    Disponibilidade da região

    Europa