Publicar produtos
Plaster paint, surface and noble plaster
Plaster paint, surface and noble plaster

    Plaster paint, surface and noble plaster

    Traduzido por Google,

    Tinta de fachada e reboco de superfície são produtos utilizados como camada externa final de fachadas rebocadas. A pintura da fachada preserva a estrutura existente no reboco e deixa uma camada superficial durável e protetora. O reboco da superfície é à base de cimento e cal, com areia em diferentes frações. O gesso nobre é um produto não orgânico refinado que é usado como camada externa final. O gesso garante a obtenção de fachadas rebocadas esteticamente agradáveis. No total é possível baixar 70 cores diferentes em formato jpg. Em cada arquivo de cores, o número do produto exclusivo e o código NCS são fornecidos, nenhuma tentativa de tentar imitar a estrutura da superfície do gesso é feita.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPlaster_paint_surface_noble_plaster
    • Familia de productoPlaster paint
    • Grupo de produtosPlaster paint, surface and noble plaster
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-02-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC000611
    • Nome ETIMQuick drying cement/plaster
    • Nome UNSPSCPlasters
    • Código UNSPSC301117
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlasters and renders
    • Código CSI MasterFormat 201409 24 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Cement Plastering
    • Número OmniClass23-13 37 19
    • Título OmniclassExterior Plasters
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa
    Norway
    Sweden