Publicar produtos
Ligne Collection - Wall Coverings
Ligne Collection - Wall Coverings
Ligne Collection - Wall Coverings
Ligne Collection - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Ligne Collection - Wall Coverings

    Traduzido por Google,

    Na Coleção Ligne, a harmonia entre luz e sombra realça a expressão da natureza através de um design excepcional.

    Luz e sombra movem-se num ritmo silencioso pelas aberturas entre as peças de madeira, onde a busca incessante pela perfeição descobriu que o espaço negativo também tem muito a dizer.

    Concebido intencionalmente em sua totalidade, o material possui acabamento em todos os lados, criando uma presença que pode ser sentida em espaços íntimos ou grandiosos — uma arquitetura refinada que preenche os ambientes ao seu redor com vida.

    O modelo Shadow possui uma camada de feltro com isolamento acústico que cria a identidade alternativa desta coleção — um complemento profissional tanto quanto estilístico.

    Entre em contato com a DUCHATEAU

    Especificação
    • Width: 1-1/4" Slats: 14-3/4" (374.65 mm) | 3/4 Slats: 14-1/16" (357.18 mm)

      Length: 119" (3022 mm)

      Thickness: 1-3/4" (44.45 mm)

      Species: Oak

      Top Coat: Matte Lacquer

      Cut Pattern: Linear

      Installation Method: Construction Adhesive & Screws

      Installation Direction: Horizontal, Vertical

      Surface Treatment: Light Wire Brush

      Grade: Select

      Fire Resistant: Fire Retardant Backing (The wooden slats are NOT fire retardant)

      Limited Warranty: Commercial: 3 Years Structure & Finish | Residential: 5 Years Structure & Finish

      Options: Available in Oak or Walnut finish, veneer or felt backing, and 1-14" or 3/4" width

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaligne-collection
    • Familia de productoWalls & Ceilings
    • Grupo de produtosWall Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall covering and finish systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 15
    • Título OmniclassWood Wall Panels

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States