Publicar produtos
Insulated prefabricated reinforced beam 400-double height

Insulated prefabricated reinforced beam 400-double height

Traduzido por Google,
Vigas isoladas de concreto agregado leve utilizadas acima de vãos, em paredes de alvenaria. Montado, com a seta voltada para cima.
Especificação
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 400 mm
    Length: 3595 - 5995 mm
    Height: 397 mm
    Weight: 82 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIsolerbalk_Exakt_400-tva_skift
  • Familia de productoBlocks and Bricks
  • Grupo de produtosInsulated prefabricated reinforced beam
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)397
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalExpanded clay
  • Material secundárioEPS
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
  • Classificação IFCViga
  • Nome UNSPSCBeams
  • Código UNSPSC301017
  • Uniclass 2015 CódigoEF_20_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoBeams
  • Código CSI MasterFormat 201403 52 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Número OmniClass23-13 35 19 17
  • Título OmniclassPrecast Concrete Beams
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls