Publicar produtos
ALLJOIST® Series I-Joists
ALLJOIST® Series I-Joists
ALLJOIST® Series I-Joists

    ALLJOIST® Series I-Joists

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    As vigas I da série ALLJOIST® possuem flanges maciças serradas, alma de material comprovadamente resistente e adesivos estruturais aprovados.
    Essas vigas são projetadas para oferecer aos nossos clientes sistemas de piso e telhado de alta qualidade e desempenho, com preços competitivos em relação aos materiais de construção tradicionais. Fabricada no Canadá, a série ALLJOIST® de vigas de abas largas está disponível em toda a região leste dos Estados Unidos.
    Características e benefícios:
    • Garantia - Transmite confiança no produto, no construtor e em VOCÊ!
    • Leveza - Mais fácil de manusear; construção rápida; custos de mão de obra reduzidos.
    • Disponível em comprimentos longos - Layouts de piso/telhado mais simples; aumenta o desempenho do piso e a resistência sísmica.
    • Bordas arredondadas - Menos farpas, prevenindo lesões dolorosas e que desperdiçam tempo.
    • Entradas pré-estampadas de 1-1/2" - A fiação pode ser encaminhada pela estrutura; construção mais rápida, reduzindo custos de mão de obra; permite a circulação de ar acima do isolamento.
    • Perfurações permitidas na estrutura metálica - Fiação, sistemas de climatização, encanamento e outras instalações de grande porte podem ser instaladas através da estrutura; sem beirais antiestéticos.
    • Aparência limpa - Agrada ao proprietário do imóvel, o que beneficia a imagem do construtor.
    • Ajuste fácil e rápido no local da obra com ferramentas de carpintaria - Modificação fácil e rápida no local da obra, sem necessidade de habilidades ou ferramentas especializadas.
    • Pisos mais rígidos, planos e silenciosos.
    • Ecologicamente correto - Utiliza metade da fibra de madeira da madeira serrada convencional (incorporando o conceito de sustentabilidade ao produto).
    Especificação
    • Applications: Floor and Roof

      Flange Thickness (in.): 1.5

      Flange Width (in.): 2.5 | 3.5

      Joist Depths (in.): 9.25 | 9.5 | 11.25 | 11.875 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24

      Material: Solid Sawn Flange With OSB Web

      Availability: US and Canada

      Keywords: Boise Cascade, Boise, I-joist, Ijoist, joist, Engineered Wood, EWP, truss, rafter, wood, AJS, BCI, TJI 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaboise09
    • Familia de productoWood I Joists
    • Grupo de produtosALLJoist
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-02-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Nome UNSPSCWood joists
    • Código UNSPSC30103607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_08_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural wood-composite I-joists
    • Código CSI MasterFormat 201406 17 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood I-Joists
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniclassEngineered Wood Products
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States