Publicar produtos
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
    Finsa

    Finfloor XL 1780x246x10 mm

    Traduzido por Google,

    Finfloor XL é uma coleção de pisos laminados com formato extralongo para criar ambientes únicos com personalidade marcada. As tábuas proporcionam a sensação de maior amplitude e madeira natural. FINfloor XL, pavimento laminado, com tábuas de 1780x246 mm e 10 mm de espessura, Classe 33: Intenso comercial, classe de resistência à abrasão AC5, reação ao fogo Bfl-s1 euroclass; feito de rodapé HDF resistente à umidade, com quatro bordas chanfradas, com face interna de papel kraft, face superior de laminado decorativo, revestida com camada superficial de proteção plástica e bordas vedadas com parafina resistente à umidade. Montado com Clic, colocado sobre espuma FINfllor Silent Elite de 2 mm de espessura, fabricado em polietileno reticulado com células fechadas, para isolamento contra ruídos de impacto, revestido em uma de suas faces com filme de polietileno que atua como barreira ao vapor.

    Especificação
    • FINfloor XL, laminate flooring, with 1780x246 mm planks and 10 mm thickness, Class 33: Intense commercial, AC5 abrasion resistance class, Bfl-s1 fire reaction euroclass; made of moisture resistant HDF baseboard, with four beveled edges, with an inner face of kraft paper, a top face of decorative laminate, covered with a surface layer of plastic protection, and edges sealed with moisture resistant paraffin. Assembled with Clic, placed on FINfllor Silent Elite foam of 2 mm thickness, made of cross-linked polyethylene with closed cells, for insulation against impact noise, coated on one of its faces with a polyethylene film that acts as a vapor barrier.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFinfloor-xl
    • Familia de productoFinfloor Laminate Flooring
    • Grupo de produtosFINFLOOR
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)10
    • Largura (mm)246
    • Profundidade (mm)1780
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalChapa MDF
    • Material secundárioPapel Laminado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)3.875
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_95_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood floating floor systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 62 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Laminate Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11 21
    • Título OmniclassWood Composition Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes