Publicar produtos
Mipolam Biostyl
Mipolam Biostyl
Mipolam Biostyl
    Gerflor

    Mipolam Biostyl

    Traduzido por Google,
    Mipolam Biostyl™ é um revestimento de piso compactado totalmente flexível em chapa de 2m de largura, grupo de abrasão T, proporcionando excelente resistência ao desgaste em áreas de alto tráfego. O seu peso é de 2630 gr/m². Possui um design não direcional incorporando chips transparentes coloridos para garantir uma cor uniforme em toda a espessura. Este revestimento é recomendado para edifícios privados e administrativos e, graças à sua grande flexibilidade, simplifica a instalação de rodapés basculantes, ângulos e procedimentos de soldadura a quente. Este revestimento de piso é tratado com Evercare™ ou com as últimas melhorias no tratamento de superfície de poliuretano obtido por reticulação a laser UV. Evercare™ evita manchas de produtos químicos usados na área da saúde como betadina, eosina ou gel antibacteriano para as mãos e aumenta a durabilidade do piso. Este tratamento apresenta excelentes características de manutenção; não requer cera para toda a vida! Mipolam Biostyl™ contém mais de 75% de matérias-primas sustentáveis ou renováveis. Inclui um plastificante 100% de base biológica, feito de resíduos de cereais (trigo, milho…) e compatível com REACH.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • MIPOLAM BIOSTYL Commercial flooring - Homogeneous T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Bio-based => 75% sustainable or renewable raw materials This floorcovering has extremely low VOC emissions, more than 40 times lower than the European standards ( <10 µg/m3 TVOC after 28 days ISO 16000-6). This floorcovering is anti-static (<2kV), inhibits the growth of bacteria and resistant to the main chemical products used in healthcare and is non-reactive to residual indentation with a value ≤ 0,02 mm (EN 433). Mipolam Biostyl is available in 25 fashionable and relaxing colours. As part of our sustainable development policy, this product is manufactured in a plant certified with highest quality standards iSO 9001 and environmental standards iSO 14 001.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-HOM-MIP-BIO
    • Familia de productoFlooring - Homogeneous
    • Grupo de produtosMipolam
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617