Publicar produtos
Taraflex Evolution
Taraflex Evolution
Taraflex Evolution
Taraflex Evolution
    Gerflor

    Taraflex Evolution

    Traduzido por Google,

    Pisos Esportivos - Instalações Educacionais e de Lazer.

    O Tarafl ex® é versátil o suficiente para ser usado em diversas aplicações multiespecializadas e acessível para todos os projetos novos e reformas. Nossas soluções de pisos esportivos são utilizadas nos setores de educação, comunitário, lazer, saúde e fitness.

    O piso esportivo Taraflex ® Evolution é ideal para uma variedade de aplicações, incluindo todos os tipos de atividades esportivas e de lazer.

    Disponível no formato Dry-Tex™ System , perfeito para obras de renovação e projetos de construção nova onde existem pisos inferiores úmidos.

    Produto e design

    • Categoria P1 para alto desempenho e segurança dos jogadores.
    • Espuma CXP-HD para desempenho e segurança ideais.
    • Construção em D-max para alta durabilidade e excelente estabilidade dimensional.
    • Tratamento de superfície exclusivo Protecsol de tripla ação para maximizar o deslizamento e a aderência, fácil de manter e resistente ao desgaste por fricção.
    • Ampla paleta de cores e designs naturais e vibrantes para personalização de pisos.
    • Nova gama de designs em madeira ainda mais realistas
    • Disponível com o serviço inovador MyTaraflex para tornar cada ginásio desportivo único.

    Instalação

    • Instalação colada
    • Disponível com o sistema Dry-Tex

    Aplicação de mercado

    • Excelente equilíbrio entre durabilidade, conforto e desempenho, ideal para uso esportivo de todos os usuários e modalidades.

    Sustentabilidade

    • Fabricado na Europa para uma baixa pegada de carbono.
    • TVOC após 28 dias < 100 µg/m³ para boa qualidade do ar interior
    • 100% livre de formaldeído e em conformidade com o REACH, para garantir a saúde e a segurança.
    • 100% reciclável para uma segunda vida.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
      • Ideal for all users and sports
      • P1 category
      • A strong expertise since 1947
      • Taraflex quality highest standards
      • 81% bio-based, mineral and recycled materials

      The reference in sports flooring, since 1947! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials.

      • Installation Glue down
      • Acoustic 20 dB
      • Fire rating Cfl-s1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-SPOR-M-EVO
    • Familia de productoSport
    • Grupo de produtosTaraflex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-04-27
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617