Publicar produtos
Pro Linear kitchen showcase
Finsa

Pro Linear kitchen showcase

4.3 de 5 estrelas4.3(153 avaliações)
Traduzido por Google,
Vitrine de cozinha linear configurada com armários da linha Finsa Pro.
Especificação
  • Linear kitchen showcase configured with Finsa Pro range cabinets and their complementary elements (worktop, skirting board, drawers, panelled doors, appliances, etc. )
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFinsa-cabinets-pro-linear-kitchen-showcase
  • Familia de productoFinsa Process - Kitchen cabinets
  • Grupo de produtosPRO range
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioMelamina
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 17 11
  • Título OmniclassCasework Component Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa