Publicar produtos
Fintop+  Kitchen worktop
Fintop+  Kitchen worktop
    Finsa

    Fintop+ Kitchen worktop

    3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Tampo de cozinha com proteção antibacteriana, 3660x630 mm, disponível em 20,30 ou 38 mm de espessura. Fabricado em superpan ® decor resistente à humidade painel melamínico melhorado patenteado, dupla pós-formada num raio de 3 mm. Superfície decorativa com rebordo traseiro para maior isolamento. Fornecido com uma película protetora. Disponível em 27 cores ou designs diferentes.
    Especificação
    • Kitchen worktop FINTOP+ by FINSA, with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFinsa-worktops-fintop-plus
    • Familia de productoFinsa Process - Kitchen cabinets
    • Grupo de produtosFINTOP+ worktops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)3660
    • Profundidade (mm)630
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioMelamina
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen worktops