Publicar produtos
Pro Oven Larder unit ld3d
Finsa

Pro Oven Larder unit ld3d

Traduzido por Google,
Armário despenseiro para forno de cozinha, armário alto com 580 mm de profundidade. Disponível em 2000 mm, 2200 mm ou 2300 mm de altura e 600 mm de largura. Carcaça de despensa em placa de núcleo MR MFC Fimaplast (placa de aglomerado melamínico resistente à umidade) 16 mm de espessura, acabamento decorativo em ambos os lados, borda frontal em PVC 1 mm e outras bordas em PVC 0,4 mm. Tampo MCF Fimaplast 6 mm Branco Decoração ambos os lados ou design/kraft, incluindo duas prateleiras. Cavilha de madeira e parafuso de chave allen para montagem, embalagem plana de plástico retrátil. Mecanizado para cabide oculto, pré-furo para dobradiças e suporte de prateleira incluído. Disponível em dois acabamentos: Branco 020 Blanco Medio SIII ou 890 Alumínio SIII. Móvel despenseiro concebido para encaixar o forno e completado com três gavetas por baixo do forno e uma porta esquerda com dobradiças em cima.
Especificação
  • Kitchen oven larder cabinet built with FINSA PRO range carcasses, tall cupboard in 580 mm depth. Available in 2000 mm, 2200 mm or 2300 mm height and 600 mm width. Larder carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including two shelves. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Larder unit designed to fit the oven appliance in it and to be completed with three drawers under the oven and one hinged paneled left door above.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFinsa-cabinets-pro-oven-larder-unit-ld3d
  • Familia de productoFinsa Process - Kitchen cabinets
  • Grupo de produtosPRO range
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-30
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)580
Ligações
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioMelamina
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Número OmniClass23-21 19 17 11
  • Título OmniclassCasework Component Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa