Publicar produtos
Pro Wall unit 600
Finsa

Pro Wall unit 600

4.8 de 5 estrelas4.8(15 avaliações)
Traduzido por Google,
Armário de parede de cozinha, unidade superior a ser suspensa acima do balcão, em 330 mm de profundidade. Disponível em 700 mm ou 900 mm de altura e 600 mm de largura. Carcaça de parede em placa de núcleo MR MFC Fimaplast (placa de aglomerado melamínico resistente à humidade) 16 mm de espessura, acabamento decorativo em ambas as faces, orla frontal em PVC 1 mm e outras orlas em PVC 0,4 mm. Placa traseira MCF Fimaplast 6 mm Branco Decoração ambos os lados ou design/kraft, incluindo uma prateleira em móvel de parede de 700 mm de altura e duas prateleiras em móvel de parede de 900 mm de altura. Cavilha de madeira e parafuso de chave allen para montagem, embalagem plana de plástico retrátil. Mecanizado para cabide oculto, pré-furo para dobradiças e suporte de prateleira incluído. Disponível em dois acabamentos: Branco 020 Blanco Medio SIII ou 890 Alumínio SIII. Unidade de parede projetada para ser completada com uma ou duas portas com painéis articulados.
Especificação
  • Kitchen wall cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 330 mm depth. Available in 700 mm or 900 mm height and the 600 mm width. Wall carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including one shelf in 700 mm height wall unit and two shelves in 900 mm height wall unit. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Wall unit designed for be completed with one or two hinged paneled doors.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFinsa-cabinets-pro-wall-unit-600
  • Familia de productoFinsa Process - Kitchen cabinets
  • Grupo de produtosPRO range
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-16
  • Número de edição1
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)330
Ligações
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioMelamina
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 17 11
  • Título OmniclassCasework Component Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings