Publicar produtos
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface

    Solid Surface

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As bancadas Wilsonart® Solid Surface oferecem um desempenho uniforme, não poroso e higiênico, ideal para interiores de lojas, hospitais e restaurantes. Como uma superfície renovável e reparável, você pode desfrutar da facilidade de manutenção diária e da durabilidade prolongada.

    Inovação em design: O produto de superfície rígida mais flexível do mercado — moldando o futuro do design com superfícies que refletem a beleza dos materiais naturais.

    Resistente a manchas: Não poroso e de baixa manutenção. Não requer vedação, nunca — apenas desempenho sem preocupações contra derramamentos e sujeira.

    Reparável: Arranhões, ranhuras ou rachaduras? Facilmente reparado e renovado por um fabricante certificado da Wilsonart.

    Sem emendas: designs praticamente sem emendas, à prova d'água e sem linhas de rejunte, ajudando a prevenir o crescimento de mofo e bolor.

    Ecologicamente correto Atende aos mais altos padrões de sustentabilidade do setor:

    • UL GREENGUARD Ouro
    • Declarar
    • HPD

    Garantia

    • Residencial limitada de 15 anos
    • Comercial limitado de 10 anos

    Entre em contato com a Wilsonart®

    Especificação
    • Wilsonart Solid Surface is a solid, nonporous, homogeneous material composed of acrylic resin and natural minerals. In its finished form, Wilsonart Solid Surface is an article, nontoxic and non-allergenic to humans, and third-party certified to have low emissions.

      Product classification includes: 06 61 16 Solid Surface Fabrications, 10 21 13 Toilet Compartments, 12 36 61 Solid Surface Countertops, & 6 61 00.00 Wood, Plastics, and Composites (framing)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawilsonart_SS
    • Familia de productoSolid Surfaces
    • Grupo de produtosCountertops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-16
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Material secundárioSuperficie dura
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 61.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Solid Surfacing Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniclassSpecialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte