Publicar produtos
Litter bin
Litter bin
Litter bin
    Finsa

    Litter bin

    Traduzido por Google,

    O caixote de madeira da gama Orixe foi concebido seguindo a nossa filosofia sustentável, permitindo a reciclagem em três áreas distintas: embalagens, cartão e resíduos, cada uma delas marcada com uma cor diferente.

    Existe a possibilidade de escolher o produto em duas espécies de madeira diferentes: elondo ou pinho tratado termicamente Thermopine.

    Os nossos caixotes de madeira são ideais para complementar os restantes produtos da gama e criar um espaço único, em harmonia com os materiais utilizados.

    Especificação
    • USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with the presence

      of healthy knots and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS:

      Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 12%): very hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 1 (very durable)

      • Termite resistance D (durable)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 2 (durable)

      • Termite resistance S (sensitive)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 3.1

      Metal

      Thermo-lacquered with textured finish

      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasavia-litter-bin-orixe
    • Familia de productoFacades Savia
    • Grupo de produtosOrixe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)108
    • Largura (mm)70
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (37)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (7)
    3.5 de 5 estrelas 3.5 (24)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (8)