Publicar produtos
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
    FireKing

    FireKing SB2014 Depository Security Safe

    Traduzido por Google,

    Nossos cofres de depósito estilo postal fornecem uma forma conveniente e confiável de proteção contra roubo e encolhimento em seu ambiente de varejo. A fácil instalação sob o balcão significa que seu cofre está em um local que promove a eficiência operacional. O cofre do depósito foi projetado para aceitar quedas volumosas e permite que você faça facilmente quedas do tipo saco de banco e as deposite no cofre. Isso permite que você faça esse tipo de queda sem abrir a porta principal do cofre. O cofre está equipado com fechadura electrónica programável com códigos de utilizador únicos, limitando o acesso apenas a quem está autorizado. Todos esses recursos, juntamente com um excelente atendimento ao cliente, proporcionam a confiança que você procura.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Brand Name: FireKing 

      Item Weight: 97 pounds 

      Product Dimensions: 27 x 16 x 17 inches 

      Color: Black 

      Material Type: Steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFireKing-SB2014-Depository-Security-Safe
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosSafes
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16
    • Largura (polegadas)27
    • Profundidade (polegadas)17
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)97
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201401 86 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Suppression Performance Requirements
    • Número OmniClass23-21 35 21 11
    • Título OmniclassSafes