Publicar produtos
Concrete screw FBS II
fischer

Concrete screw FBS II

3.7 de 5 estrelas3.7(10 avaliações)
Traduzido por Google,

O parafuso de concreto ULTRACUT FBS II US da fischer é uma solução de ancoragem poderosa com o máximo conforto de instalação. O parafuso de concreto com sua arruela de pressão é ideal para a fixação de ranhuras e ancoragem de construções de madeira, bem como vigas e soleiras. A Aprovação Técnica Europeia para betão fissurado e não fissurado, bem como para cargas sísmicas e classificação na classe de resistência ao fogo R 120 garantem ainda mais segurança. A geometria do dente de serra permite uma instalação rápida e fácil. Não é necessária limpeza de furos para instalação em tetos e pisos. O sistema de ancoragem sem expansão permite espaçamentos axiais e de borda baixos.

Especificação
    • With up to 3 embedment depths, the ULTRACUT FBS II US allows for the same screw to be used for different component thicknesses.
    • The special saw tooth geometry enables fast cutting into the concrete.
    • Drill holes do not need to be cleaned during vertical installation (ceiling and floor). For floor fixings the hole must be drilled 3x drill hole diameter deeper.
    • Expansion-free anchoring (undercut) allows for lowest edge- and axial spacings.
    • The ETA approval covers applications in cracked concrete and seismic power categories C1 and C2.
    • The approved adjustment for the concrete screws allows the screw to be unscrewed twice to place maximum 10 mm packing below the base plate head or to align the attached part, and then to tighten the screw again.
    • The checking gauge allows for reuse in temporary fixings (e.g. inclined supports) covered by the national approval.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafischer-concrete-screw-fbs2
  • Familia de productoAnchors
  • Grupo de produtosSteel fixings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Código ETIMEC000048
  • Nome ETIMAnchor bolt
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_03_92
  • Uniclass 2015 DescriçãoUndercut anchors
  • Código CSI MasterFormat 201405 05 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
  • Número OmniClass23-13 23 11 15 13
  • Título OmniclassUndercut Anchors

Disponibilidade da região

Europa Ásia África