Publicar produtos
Ventilated rainscreen façade ATK 103 S-20 + ATK 100 Minor
Ventilated rainscreen façade ATK 103 S-20 + ATK 100 Minor
    fischer

    Ventilated rainscreen façade ATK 103 S-20 + ATK 100 Minor

    Traduzido por Google,

    Apresentamos nosso modelo de fachada ventilada, um modelo completo que mostra uma de nossas soluções de sistema. Este modelo serve como uma ferramenta valiosa para testar e avaliar o potencial dos nossos sistemas de fachada. Quer você seja arquiteto, designer ou empreiteiro, este modelo oferece uma pequena visão das possibilidades de nossos sistemas inovadores.

    Para uma seleção precisa de produtos e soluções de sistemas adaptadas às suas necessidades exclusivas, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte dedicada. Temos o compromisso de ajudá-lo na seleção, dimensionamento e planejamento de nossos sistemas de produtos.

    Especificação
    • ATK 103
      The agraffes are part of the concealed fastening for ventilated curtain facades. They are mounted on the in the façade panel and transfer the loads generated by the façade panels to the horizontal profiles. Thanks to the coordinated geometry, the agraffes can be hooked into the horizontal profiles quickly and easily. The two agraffes at the top, on the outside, have adjustment screws to level the height of the panel and thus create a consistent joint pattern. The agraffes also have fixed and sliding points. While the fixed points are fixed by accessory elements (e.g. clamping pieces or U-profiles), the non-fixed sliding points allow the thermal expansion of the system. The agraffes are available in different dimensions.

      ATK 100 Minor
      Direct fastening of façade panels (visible or glued). Use as spacer substructure and as base construction e.g. for horizontal systems for concealed fixings.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaventilated-rainscreen-facade-atk-103-s-20-atk-100-minor
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de produtosAssemblies
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11 11
    • Título OmniclassCurtain Wall Components