Publicar produtos
Ventilated rainscreen façade ATK SystemOne-FPH-Box
Ventilated rainscreen façade ATK SystemOne-FPH-Box
    fischer

    Ventilated rainscreen façade ATK SystemOne-FPH-Box

    Traduzido por Google,

    Apresentamos nosso modelo de fachada ventilada, um modelo completo que mostra uma de nossas soluções de sistema. Este modelo serve como uma ferramenta valiosa para testar e avaliar o potencial dos nossos sistemas de fachada. Quer você seja arquiteto, designer ou empreiteiro, este modelo oferece uma pequena visão das possibilidades de nossos sistemas inovadores.

    Para uma seleção precisa de produtos e soluções de sistemas adaptadas às suas necessidades exclusivas, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte dedicada. Temos o compromisso de ajudá-lo na seleção, dimensionamento e planejamento de nossos sistemas de produtos.

    Especificação
    • SystemOne
      A key element of fischer façade systems is the SystemOne subframe. It is designed for high loads, largesized, heavy natural stone slabs and for bridging nonload-bearing building structures. The subconstruction reduces assembly times on-site, reduces noise, e.g. during renovations, and allows easy replacement of panels. The combination of horizontal profiles and panel clasps results in a constant construction dimension of 37 mm.

      SystemOne Light
      The fischer SystemOne Light façade system is the efficient solution when it comes to fast installation of rainscreen facades made of lightweight façade panels. The combination of horizontal profiles and panel clasps results in a constant construction dimension of 25 mm.

      SystemOne Vertical Solution
      A purely vertical subconstruction can be implemented with the fischer SystemOne Vertical Solution. With this system, the loads are transferred directly via the panel clasps mounted on the vertical profiles. For this system, the special Zykon FZP II VS panel anchors are used, which, thanks to the suspension nut, are hooked into the clasps according to the key lock principle. The use of the vertical solution results in a constant construction dimension of 15 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaventilated-rainscreen-facade-atk-systemone-fph-box
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de produtosAssemblies
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11 11
    • Título OmniclassCurtain Wall Components