Publicar produtos
120cm Series 7 Box Chimney Wall Rangehood

120cm Series 7 Box Chimney Wall Rangehood

Traduzido por Google,
Este exaustor de estilo contemporâneo extrai vapor, gordura e odores de cozinha de forma silenciosa e eficiente. Com três velocidades de ventilação, além da função turbo, selecione a taxa de extração ideal para o seu preparo. Potente fluxo de ar máximo de 780 m³/h. Emparelhe com um cooktop compatível e a taxa de extração se ajustará automaticamente às suas necessidades culinárias. Compatível com Wi-Fi para receber notificações pelo aplicativo SmartHQ™.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHC120DCXB4-50197
  • Familia de productoVentilation
  • Grupo de produtosContemporary
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2023-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)635
  • Largura (mm)1198
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Concebido emNew Zealand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia