Publicar produtos
11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

    11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

    Traduzido por Google,
    Na cor grafite discreta que combina com suas roupas, esta lavadora de carregamento frontal Steam Care possui 25 ciclos de lavagem, com classificação de 4,5 estrelas em consumo de água e energia. Refresque, revitalize e desamassar suas roupas com o ciclo Steam Refresh de 20 minutos. A tecnologia ActiveIntelligence™ elimina as dúvidas, ajustando a dosagem de detergente e o tempo de lavagem de acordo com cada carga. Selecione entre 25 ciclos de lavagem usando o visor LCD intuitivo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWH1160FG2-93293
    • Familia de productoWashing Machines
    • Grupo de produtosFrontload
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)675
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Aparelhos de lavandaria

    Disponibilidade da região

    Oceânia Ásia