Publicar produtos
11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

Traduzido por Google,
Cuide de cada cantinho do seu guarda-roupa com um ecossistema conectado para o cuidado dos tecidos. Com mais de 29 ciclos, esta lavadora Steam Care combina com nossa secadora com bomba de calor e armário para cuidados com tecidos, criando a solução definitiva para o cuidado das suas roupas. Combine com uma secadora com bomba de calor e um armário para cuidados com tecidos para criar um ecossistema completo para o cuidado dos tecidos. Controle centralizado – o visor touchscreen intuitivo também pode controlar uma secadora com bomba de calor sem visor*. Compatível com Wi-Fi – conecta-se ao aplicativo SmartHQ™ para um controle perfeito.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWH1160H1-92292
  • Familia de productoWashing Machines
  • Grupo de produtosFrontload
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2023-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)665
Relacionado
  • Concebido emNew Zealand
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Aparelhos de lavandaria

Disponibilidade da região

Oceânia