Publicar produtos
Sofa CJ4

Sofa CJ4

4.8 de 5 estrelas4.8(10 avaliações)
Traduzido por Google,
O CJ4 é uma peça de mobiliário única, pois é um dos poucos sofás feitos inteiramente de materiais naturais. Você pode estar perto e aconchegante quando passa tempo com os seus mais próximos e queridos; você também pode deitar e relaxar sozinho em frente à TV após um longo dia com a mesma quantidade de verdadeiro conforto. É perfeitamente possível colocá-lo no meio da sala, pois foi projetado para ser bonito de todos os ângulos. O CJ4 é ligeiramente curvado para criar uma sensação de união, e a almofada do assento é ajustável e removível para se adequar ao seu gosto particular. O estofamento fornece uma firmeza confortável que permite que você fique sentado por um longo tempo sem ficar quente e desconfortável. O CJ4 é feito de materiais naturais feitos à mão, molas de aço, crina de cavalo e manta de linho, para que você não precise se preocupar com produtos químicos como retardadores de chama, toxinas petroquímicas ou outras substâncias perigosas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCJ4
  • Familia de productoEasy Chairs - Sofas
  • Grupo de produtosSofa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)2010
  • Profundidade (mm)870
Ligações
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa América do Norte Ásia África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos