Publicar produtos
Conference Table CJ9

Conference Table CJ9

4.7 de 5 estrelas4.7(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Uma mesa de conferência flexível projetada para atender grupos menores e maiores. A ideia básica é que todos se sintam no centro de uma reunião. Para 2-4 pessoas, você se senta na parte mais estreita e para apresentações, o lado mais curto se encaixa bem, pois todos ao redor da mesa obtêm uma boa visão geral. A tabela vem em duas variantes diferentes. Na primeira versão básica, a mesa é composta por uma tábua folheada com pés de madeira maciça, que dá uma sensação robusta de madeira. Na segunda, o disco é fabricado em laminado para dar uma aparência mais limpa e uma superfície muito durável. Se necessário, também podemos providenciar soquetes no disco para, por exemplo, eletricidade e dados. O tamanho padrão é 285x152 cm, mas também podemos entregá-lo em outras dimensões para adaptar o CJ9 às suas condições particulares.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCJ9
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosConference Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)1520
  • Profundidade (mm)2850
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa América do Norte Ásia África América do Sul Oceânia