Publicar produtos
Coffee Table CO2

Coffee Table CO2

4.5 de 5 estrelas4.5(20 avaliações)
Traduzido por Google,
A mesa de centro CO2 é uma mesa de centro redonda feita de madeira maciça e, como todos os nossos outros produtos, é feita com grande habilidade e materiais de alta qualidade. A forte estrutura das pernas mantém o tampo da mesa plano sem interferir no design. Uma mesa muito universal que se encaixa bem com, por exemplo, nossa cadeira CJ3 ou sofá CJ4.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCO2
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosCoffee Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)470
  • Largura (mm)1100
  • Profundidade (mm)1100
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa América do Norte Ásia África América do Sul Oceânia