Publicar produtos
FLEX FINELINE  -  92-2.5.2
FLEX FINELINE  -  92-2.5.2
FLEX FINELINE  -  92-2.5.2
    Flex

    FLEX FINELINE - 92-2.5.2

    Traduzido por Google,
    Sistema modular de parede sólida. DESIGN Parede com juntas em V ou juntas niveladas entre as secções da parede. Uma ou duas camadas de painéis de parede, dependendo do tipo de parede e da classe de isolamento acústico. Escolha de acabamento em painéis de parede, normalmente uma superfície lisa, branca e durável. É compatível com Flex Door, Flex Frame e Flex Woodline.
    Especificação
    • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm For higher ceiling heights, contact FLEX. CLADDING 13 mm plasterboard (single or double layer). Standard design, NCS S 0500-N. FINISH Painted, smooth lining paper. Painted, textured fibreglass wall covering. Wallpapered. Wallpapers from our standard collection. FRAMING Steel stud framing, with wall studs and floor and ceiling rails in galvanized steel. Can be reinforced for hanging shelves, TVs, etc. Wall designation Rw (lab dB) Wall thickness (mm) Fire class FF95/1-5-1 35–37* 95 ** FF95/2-5-2 39–41* 95 ** FF120/2-5-2 43–45* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Fire-classified walls available on request.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafine_01-95-252
    • Familia de productoPartition wall systems
    • Grupo de produtosFineline
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioGesso
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions