Use o Flex-C Arch para enquadrar arcos em uma fração do tempo exigido pelos métodos tradicionais. Este produto robusto é fabricado para acomodar a maioria das aplicações de arcos de portas e janelas.
Com o Flex-C Arch você pode facilmente formar arcos no local ou comprá-los com antecedência. De qualquer forma, o Flex-C Arch garante as mais altas taxas de produção de trabalho.
O Flex-C Arch permite que os instaladores criem arcos perfeitamente formados que eliminarão os retornos de chamada.
Crie arcos perfeitos usando estas etapas fáceis:
Primeiro , desenhe o arco/curva desejado em uma superfície de concreto.
Em segundo lugar , coloque o Flex-C Arch na linha desenhada e dobre-o com as mãos para combinar com a curva.
Terceiro , com o Flex-C Arch apoiado no concreto, martele as abas para incorporá-las. Quando o Flex-C Arch é muito estreito para alcançar as abas com um martelo, pode ser necessário usar um parafuso como punção. O Flex-C Arch também pode ser fixado em forma instalando parafusos autoperfurantes ao longo dos lados ou através da face.
Por fim , deslize o Arco Flex-C sobre a abertura áspera e prenda-o com parafusos ou pregos. Nota: Ao emendar, primeiro modele e prenda o Flex-C Arch, depois sobreponha e conecte com parafusos.
Tamanhos padrão: 2"x4", 2"x6", 3-5/8" e 6" para aplicações residenciais ou comerciais.
Comprimentos disponíveis: 5' e 8'
Raio mínimo: 9"
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |