Publicar produtos
FLEX PLAINLINE  -  120–2.5.2
Flex

FLEX PLAINLINE - 120–2.5.2

Traduzido por Google,
Sistema modular de parede sólida. DESIGN Sistema de parede feito de painéis de fibra em moldura de madeira com juntas estreitas entre as seções da parede. É compatível com Flex Door, Flex Frame, Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Framless e Flex Glassdoor-W.
Especificação
  • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. Standard height up to 3,000 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm CLADDING 12 mm fibreboard. Standard colour: NCS 0500-N. FINISH As required, chosen NCS colour or veneer. FRAMING Stud framing with floor and ceiling sills and wall studs in pine. SOUND AND FIRE Wall designation Rw (lab dB) R'w (field dB) Wall thickness (mm) Fire class FP95/1-5-1 43 37–40* 95 ** FP120/2-5-2 50 44–47* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Boards can be combined with fire-rated plasterboard.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplain_01-120-252
  • Familia de productoPartition wall systems
  • Grupo de produtosPlainline
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWallboard
  • Código UNSPSC30161501
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
  • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniclassCurtain Walls
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions