Publicar produtos
FLEX WOODLINE
FLEX WOODLINE
FLEX WOODLINE
    Flex

    FLEX WOODLINE

    Traduzido por Google,
    Secções modulares envidraçadas com caixilho, também podem ser utilizadas em espaços públicos. DESIGN Seções envidraçadas com moldura na cor NCS ou folheado. Pode ser equipado com barras de vidro. Padrão 56/120 milímetros. É compatível com Flex Door, Flex Frame, Flex Fineline, Flex Office e Flex Plainline.
    Especificação
    • MODULAR DIMENSIONS Up to 1,400 mm wide as standard. As desired to suit application. WALL HEIGHT Wall height as required. Standard up to 3,000 mm. For higher ceiling heights, contact FLEX. FRAME DIMENSIONS Standard 28×98/28×118 mm. Can be adapted to suit requirements. FINISH Painted in chosen NCS colour. Veneered in oak, birch, maple, beech, pine, etc. Also available in solid wood for public spaces, etc. Standard design, NCS 0500. FRAMING MDF framing, routed at sides for precise and stable installation. Framing is also available in solid wood. GLASS TYPE Chosen to suit safety requirements and sound requirements up to 48 dB. Glass can be supplied screen-printed in chosen pattern, or in colours chosen from the Vanceva range. SOUND Wall designation Rw (lab dB) Glass thickness (mm) FLEX WOODLINE 30 6 FLEX WOODLINE 35 8.76 FLEX WOODLINE 40 12.38 FIRE Can be supplied in fire classes E30, EI30, E60 and EI60.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawood_01
    • Familia de productoPartition wall systems
    • Grupo de produtosWoodline
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-12
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions