;

5.2.2 SISTEMAS ESPECIAIS - Tabique CH + TA

Ref. Exclusiva: pladur_5_se_5_22
Marca: Pladur
Familia do produto: 5. Sistemas especiales PLADUR®
Grupo do produto: 5.2. Tabiques CH
Data de publicação: 2017-06-22
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (13)
Tabique formado por uma estrutura de perfis de chapa de aço galvanizado de 90 mm de largura e 0,7 mm de espessura, à base de montantes Pladur® CH-90 e montantes Pladur® E-90 (elementos verticais), separados entre eixos 600 mm, e canais Pladur® J-92 (elementos horizontais). Na direção do lado não acessível (zona do buraco) cria-se uma face do tabique encaixando uma placa Pladur® CH de 25 mm de espessura com os montantes de arranque e final E-90 e montantes de modulação CH-90, dispondo, entre ambos os materiais uma linha contínua de selador acústico intumescente Pladur®. Pelo lado transitável deste tabique, aparafusam-se uma ou mais placas Pladur® F de 15 mm de espessura, incluindo tratamento de juntas. Posteriormente realiza-se para o lado transitável um revestimento autoportante formado por uma estrutura de perfis de chapa de aço galvanizado à base de montantes e canais Pladur® (elementos horizontais), a cujo lado interno, dependendo da altura que se deseja cobrir, será necessário fixar os montantes com peças angulares que fixem a alma dos montantes e o tabique Pladur® CH, deixando entre a estrutura e o tabique um espaço mínimo de 10 mm. No lado externo desta estrutura aparafusam-se uma ou mais placas Pladur®. Parte proporcional de materiais Pladur®: parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques/acústicas do seu perímetro, etc., assim como fixações para canais em chão e teto, etc. Totalmente acabado com Nível de Qualidade 1 (Q1) para acabamentos de azulejaria, laminados, soalho, etc. Também com Nível 2 (Q2), Nível 3 (Q3), Nível 4 (Q4), exceto no lado não transitável do sistema. Alma de cada estrutura Pladur® preenchida na sua totalidade com lã mineral. Montagem de acordo com recomendações Pladur®, norma UNE 102043 e requisitos do CTE.

Encerramento de todo tipo de buracos, quando for necessária uma alta proteção ao fogo e/ou alto isolamento acústico, ou quando por dificuldade na acessibilidade aos espaços se deva instalar exclusivamente pelo seu exterior.


Material principal: Gypsum
Material secundario: Plaster
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Paredes - Divisórias
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Gypsum board
Código UNSPSC: 30161509
Uniclass 1.4 Código: JK30
Uniclass 1.4 Descrição: Panel partitions
Uniclass 2.0 Código: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Descrição: Panel Partition Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Descrição: Gypsum board partition systems
NBS Reference Código: 25-10-30-35
NBS Reference Descrição: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 21 16.33
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board Area Separation Wall Assemblies
OmniClass Número: 23-15 11 11 11
OmniClass Título: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este produto está disponível em:
Europe
  • Portugal
  • Spain

Pladur

Bases de precios

BIMobject®