Publicar produtos
Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing

Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing

Traduzido por Google,
Flex Lite é a alternativa econômica ao Flex-C Trac. Fabricado de forma econômica, o Flex Lite foi projetado para aplicações de estrutura curva onde as cargas laterais não são um problema e onde a maior qualidade do Flex-C Trac não é necessária.
Use o Flex Lite para enquadrar paredes curvas, tetos e intradorsos. Prossiga. Seja criativo. Com o Flex Lite é tão fácil quanto 1, 2, 3.
Primeiro , dobre a pista ou o ângulo para a posição desejada. As seções principais facilitam a criação de sua curva.
Em segundo lugar , prenda o trilho com parafusos. Depois de curvar o trilho para a forma desejada, os parafusos de fixação mantêm o trilho rígido.
Por fim , prenda a calha ou ângulo no chão ou no teto. Este sólido vão de aço proporciona uma instalação forte e sólida.
O raio externo mínimo do Flex Lite é de 15".
Especificação
  • Channel

    20 Gauge 2 ½”, 3 5/8” and Angle:
    • ASTM A653, Structural Grade 33, Hot dipped galvanized steel
    • Standard protective coating equal or superior to
    ASTM A653 coating designation A-40 or G-40.
    20 Gauge 4”, 6”, 8”, and 10”
    • ASTM A653, Structural Grade 33,
    Hot dipped galvanized steel.
    • Standard protective coating equal or superior to
    ASTM A653 coating designation G-60.
    18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
    • ASTM A653, Structural Grade 50,
    Hot dipped galvanized steel.
    • Standard protective coating equal or superior to
    ASTM A653 coating designation G-60.

    Strap
    With 20 Gauge Track & Angle:
    • ASTM A653, hot dipped galvanized steel.
    • Standard protective coating equal or superior to ASTM A653 coating designation G-60.
    • Dimensions: .750" x .024"
    • Structural Grade 80
    With 18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
    • The specifications for strap are the same as the channel with 18 gauge and 16 gauge thickness.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflex-ability-006
  • Familia de productoStructural Frames
  • Grupo de produtosFlex Lite
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCMembro estrutural
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_65_34_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal framed structures
  • Código CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Número OmniClass23-13 35 00
  • Título OmniclassFraming Products
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION