Publicar produtos
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing

    Flex-C Angle - Flexible Structural Framing

    Traduzido por Google,
    Usando a tecnologia patenteada do sistema Flex-C Trac, os construtores são capazes de criar paredes curvas de alta qualidade, colunas, arcos e até curvas em “S” em um produto simples e fácil de usar. Os custos de mão de obra são reduzidos porque o uso do Flex-C Trac e do Flex-C Angle é rápido e tão fácil quanto 1, 2, 3.
    Primeiro , dobre a pista ou o ângulo para a posição desejada. As seções giratórias facilitam a criação da curva perfeita sem pontos irregulares ou planos.
    Em segundo lugar , em uma superfície dura, como concreto, martele as abas do Hammer-Lock para incorporá-las na teia. Isso protege a forma. Para maior resistência, instale parafusos autorroscantes na lateral do Flex-C Trac ou Flex-C Angle.
    Por fim , prenda a calha ou ângulo no chão ou no teto. Esta extensão segura de aço proporciona uma instalação forte e sólida.
    Especificação
    • Channel
      20 Gauge 2 ½”, 3 5/8” and Angle:
      • ASTM A653, Structural Grade 33, Hot dipped galvanized steel
      • Standard protective coating equal or superior to
      ASTM A653 coating designation A-40 or G-40.
      20 Gauge 4”, 6”, 8”, and 10”
      • ASTM A653, Structural Grade 33,
      Hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to
      ASTM A653 coating designation G-60.
      18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
      • ASTM A653, Structural Grade 50,
      Hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to
      ASTM A653 coating designation G-60.

      Strap
      With 20 Gauge Track & Angle:
      • ASTM A653, hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to ASTM A653 coating designation G-60.
      • Dimensions: .750" x .024"
      • Structural Grade 80
      With 18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
      • The specifications for strap are the same as the channel with 18 gauge and 16 gauge thickness. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanst2301
    • Familia de productoStructural Frames
    • Grupo de produtosFlex-C Angle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_65_34_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal framed structures
    • Código CSI MasterFormat 201405 12 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
    • Número OmniClass23-13 35 00
    • Título OmniclassFraming Products
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION