Publicar produtos
Aloha 14
Aloha 14

    Aloha 14

    Traduzido por Google,
    A gama Aloha oferece holofotes com classificação IP65 em alumínio anodizado, ideais para instalação em ambientes particularmente agressivos. Qualidade óptica e acabamentos finos se combinam para fazer um produto altamente confiável. Usando o acessório de base, a luminária pode ser montada na parede ou no teto. Pode ser equipado com filtro antirreflexo para máximo conforto de visualização.
    Especificação
    • The Aloha range offers IP65-rated spotlights in anodized aluminium, ideal for installation in particularly aggressive environments. Optical quality and fine finishes combine to make a highly dependable product. Using the base accessory, the fixture can be wall or ceiling mounted. Can be equipped with anti-glare filter for maximum viewing comfort.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALOHA14
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de produtosIP Rated
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring