Publicar produtos
Jos X6

Jos X6

Traduzido por Google,
Um módulo projetor caracterizado por um design minimalista e alto desempenho óptico. Disponível em três potências, presta-se a aplicações que vão desde a iluminação de realce à iluminação geral.
Especificação
  • A projector module characterised by a minimal design and high optical performance. Available in three wattages, it lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJOSX6
  • Familia de productoAdjustable projctors
  • Grupo de produtosLinear system
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)205
  • Largura (mm)32
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring