Publicar produtos
Terrae
Terrae
    Flou

    Terrae

    Traduzido por Google,
    Mesas de centro de baixo nível, robustas e elegantes, produzidas em mármore: bege Corallo escovado mate, bege Corallo polido, branco Carrara polido, Emperador polido, cinza Orobico escovado mate, Georgette Silk polido, ouro Calacatta polido, vermelho Collemandina polido.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTerrae
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)320
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings