Publicar produtos
DIAL - Wall light with readig light
DIAL - Wall light with readig light

    DIAL - Wall light with readig light

    Traduzido por Google,
    Candeeiro de parede desenhado por Nacho Timón, com formato circular que combina metal e cordão. Com DIAL banhamos as paredes criando um ambiente agradável e, na sua versão com foco, encontramos um apoio de leitura. Instalação: 1xG9 LED + SPOT LED 3W (incluído)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDIAL_31951
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)215
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioCorda
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures