Publicar produtos
9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection

9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection

Traduzido por Google,
Misturadora de cozinha com bica C, ligação à máquina de lavar loiça e chuveiro de mão com fecho automático. Misturador Ecosafe com função coldstart e softclosing. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Chrome RSK 8308882 NRF 4300927 80060010 80066000 RSK 8308972 LVI 6258271
Especificação
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With selfclosing handshower, sleeve and hose. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80060000
  • Familia de productoKitchen Mixers
  • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)384
  • Largura (mm)52
  • Profundidade (mm)233
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioZinco
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)3.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures