Publicar produtos
9000E I Kitchen Mixer

9000E I Kitchen Mixer

Traduzido por Google,
Misturador de cozinha com bico em U. Misturador Ecosafe com função coldstart e softclosing. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Classe energética BC. Chrome RSK 8308938 VVS 706095204 80100010 RSK 8310177 NRF 4300928 80106000 RSK 8308977 LVI 6258266 VVS 706095404
Especificação
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80100000
  • Familia de productoKitchen Mixers
  • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)387
  • Largura (mm)52
  • Profundidade (mm)233
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioZinco
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures