Publicar produtos
9000E I Kitchen Mixer
9000E I Kitchen Mixer

    9000E I Kitchen Mixer

    Traduzido por Google,
    Batedeira de cozinha com arejador econômico e fechamento suave. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Classe energética C. Cromado RSK 8310177 NRF 4300928 Uma combinação ideal de design e função. A linha FM Mattsson 9000E inaugura uma nova geração de misturadores que são projetados ambientalmente até o último detalhe. A batedeira traz beleza e perfeição técnica para sua cozinha. Mesmo em sua versão básica, a batedeira possui funções exclusivas que economizam energia sem comprometer o conforto.
    Especificação
    • EcoSafe mixer. Cold start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única80100010
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)387
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)233
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures