Publicar produtos
9000E III Kitchen Mixer
9000E III Kitchen Mixer

    9000E III Kitchen Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora de cozinha com arejador económico, arranque a frio e função de fecho suave. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Classe energética BC. Chrome RSK 8308939 80200010 RSK 8310179 NRF 4300931 80206000 RSK 8308978 LVI 6258264 VVS 706096404
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única80200000
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)355
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)233
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures