Publicar produtos
9000E Flexi Kitchen Mixer with DW-connection
9000E Flexi Kitchen Mixer with DW-connection

    9000E Flexi Kitchen Mixer with DW-connection

    Traduzido por Google,

    Misturadora de cozinha com mola, mangueira e chuveiro de mão com 2 jatos. Misturador Ecosafe com função coldstart e softclosing. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. cromada
    RSK 8308941 VVS 716262204

    Número do artigo: 81010010 RSK 8310182 NRF 4300917

    Especificação
    • EcoSafe® mixer.
      Cold Start.
      Soft closing with ceramic cartridge.
      Adjusable flow control and temperature limiter.
      2-spray nozzle, detachable.
      With dishwasher connetor.
      Soft P-EX-® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided).
      Hole diameter Ø34-37 mm.
      Base Ø52 mm. 


      NOTE! For installation in thicker bench, not in thin metal sink.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única81010000
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição2
    • Altura (mm)621
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)209
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)4.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures