Publicar produtos
9000E II Shower Kit
9000E II Shower Kit

    9000E II Shower Kit

    Traduzido por Google,
    Kit de chuveiro com saboneteira, desviador, slider e suporte de parede flexível com vedação. Tanto o chuveiro de cabeça como o de mão têm Eco Flow 12 l/min. latão aprovado 4MS. 160 c/c. Cromada. RSK 8377370 82182500 150 c/c RSK 8377371 NRF 4304822 LVI 6569771 VVS 722827824 A série 9000E é constantemente atualizada e ampliada. Ergonomia e ecologia andam de mãos dadas com alta qualidade e design excepcional. A série possui vários recursos excelentes de segurança e cuidado com o meio ambiente, e buscamos alcançar as mesmas características ao projetar o novo chuveiro. Nenhum detalhe foi deixado ao acaso. O chuveiro combinado tem uma aparência muito robusta. É rotulado ECOSAFE, como os outros produtos 9000E.
    Especificação
    • Safety mixer FMM 8211-1000, shampoo shelf FMM 9304-0800 and head shower set FMM 9392-1000. Anti lime-scale head- and hand shower. Both head and hand shower have Eco Flow 12 l/min. Shower bar with diverter, slider, soap dish and flexible wall bracket with sealing.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única82181000
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)303
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures