Publicar produtos
Siljan Kitchen mixer with DW-connector and flexible aerator
Siljan Kitchen mixer with DW-connector and flexible aerator

    Siljan Kitchen mixer with DW-connector and flexible aerator

    Traduzido por Google,

    Misturador de cozinha com bica J, conector dw e arejador flexível. Misturador Ecosafe com função coldstart e softclosing. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Classe energética C. Cromado.
    RSK 8310757

    83013010 RSK 8310758 NRF

    Especificação
    • EcoSafe® mixer.
      Cold Start.
      Dishwasher connector.
      Soft closing with ceramic cartridge.
      Adjusable flow control and temperature limiter.
      Flexible aerator with Eco Flow.
      Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. 
      Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). 
      Hole diameter Ø34-37 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única83013000
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Siljan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)375
    • Largura (mm)51
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures