Publicar produtos
Siljan Flexi Kitchen mixer
Siljan Flexi Kitchen mixer

    Siljan Flexi Kitchen mixer

    Traduzido por Google,

    Siljan é a nova coleção de assinaturas da FM Mattsson. Inclui uma ampla gama de produtos com forte foco em design e tecnologia inteligente, alinhados com nossa visão de cuidar das pessoas e do meio ambiente. Siljan é uma escolha natural para quem aspira a um estilo de vida sustentável. Uma vasta gama de modelos garante que encontrará exatamente a solução certa para a sua cozinha. Um modo de limpeza conveniente e um bico removível com dois modos de pulverização estão incluídos. Cromada.

    Número do artigo: 8310-0010 RSK 8311424 NRF 4300998 VVS 705766604


    Especificação
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única83100010
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Siljan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)375
    • Largura (mm)51
    • Profundidade (mm)220
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures