Publicar produtos
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c

    Siljan Safety mixer for shower 150 c/c

    Traduzido por Google,

    83811500 150 c/c. Misturador de segurança para chuveiro com saída para cima. Misturador termostático de pressão balanceada com cabeçote selado em cerâmica.
    cromada

    RSK 8342236 NRF 4301827 VVS 722821204 LVI 635805


    Especificação
    • With shower connection up. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única83811500
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Siljan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-24
    • Número de edição1
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)69
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromo Polido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures