Publicar produtos
K-R76257-4D Worth® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R76257-4D Worth® Widespread bathroom sink faucet

Traduzido por Google,

Inspiradas no trabalho em metal vintage, as torneiras Worth combinam facetas ousadas e detalhes intrincados para um visual chique industrial. Com uma estética artesanal, esta torneira de banheiro ampla de 8" traz sofisticação descontraída à decoração tradicional, bem como designs modernos que abraçam elementos clássicos. Esta torneira inclui válvulas UltraGlide® fáceis de instalar e sem vazamentos.

RECURSOS

  • As alças de duas alavancas oferecem controle separado de água quente e fria.
  • Bica gira para permitir o uso desobstruído da pia.
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Compatível com 8 pol. - 16 pol. centros
  • Taxa de fluxo de 1,2 gpm (galões por minuto).

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.

Instalação

  • As alças vêm pré-montadas nas válvulas, o que simplifica a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    L 6-3/4", H 7-1/16", W 22-1/2"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-R76257-4D
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de produtosWorth®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores