Publicar produtos
Siljan Kitchen Mixer LF
Siljan Kitchen Mixer LF

    Siljan Kitchen Mixer LF

    Traduzido por Google,
    Misturadora de cozinha EcoSafe com função de fecho suave e arranque a frio. Bico giratório e mangueiras Soft PEX® com porca de conexão de 3/8". Latão sem chumbo e aprovado 4MS. Cromado. RSK 8310411 Siljan é a nova coleção de assinatura da FM Mattsson. Inclui uma ampla gama de produtos com forte foco em design e tecnologia inteligente, alinhado com a nossa visão de cuidar das pessoas e do meio ambiente, Siljan é uma escolha natural para quem aspira a um estilo de vida sustentável. Uma ampla gama de modelos garante que você encontrará exatamente a solução certa para sua cozinha.
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única85000010
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Siljan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)375
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures