Publicar produtos
Siljan Kitchen Mixer with DW-connector LF
Siljan Kitchen Mixer with DW-connector LF

    Siljan Kitchen Mixer with DW-connector LF

    Traduzido por Google,
    Misturadora de cozinha com bica J e válvula on-off para máquina de lavar louça. Misturador Ecosafe com função coldstart e softclosing. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Livre de chumbo. Classe energética C. Cromo RSK 8310412
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. On/Off valve for Dw-connection. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Lead free.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única85010010
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Siljan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)375
    • Largura (mm)51
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures