Publicar produtos
9000XE Care Kitchen mixer with dishwasher valve
9000XE Care Kitchen mixer with dishwasher valve
9000XE Care Kitchen mixer with dishwasher valve

    9000XE Care Kitchen mixer with dishwasher valve

    Traduzido por Google,

    LANÇAMENTO EM DEZEMBRO DE 2023!

    9000XE é uma gama completa para cozinhas e casas de banho. A gama está preparada para o futuro com novas funções e taxas de fluxo de poupança de energia e materiais sustentáveis ​​e sem chumbo que cumprem os requisitos legais e de mercado atuais. Toda a gama está disponível em cromo ou em cromo escovado – fabricada em Mora por profissionais, para profissionais e para aspirantes a profissionais.

    Os produtos 9000XE vêm em cromo. O material é durável e sem chumbo e atende aos elevados requisitos de sustentabilidade do seu projeto. Estamos altamente comprometidos em garantir que nossos misturadores tenham uma longa vida útil, seja qual for o acabamento que você escolher.

    Os misturadores de cozinha 9000XE têm vazões otimizadas que atendem aos atuais requisitos legais e de mercado. Estão equipados com funções inteligentes e inovadoras de poupança de energia, como arranque a frio, fecho suave, função limitadora de temperatura e arejador que poupa energia e água. Além disso, estas misturadoras de cozinha têm um acabamento de superfície cromado durável ou cromado escovado e adaptam-se a qualquer cozinha, independentemente do seu tamanho. Escolha entre um bico C, um bico U e um bico flexível.

    A misturadora de cozinha 9000XE com bica C e válvula para máquina de lavar loiça em cromado adapta-se a qualquer cozinha, qualquer que seja a sua dimensão. Esta batedeira de cozinha não contém chumbo e está equipada com as nossas funções inteligentes e inovadoras de poupança de energia, como arranque a frio, fecho suave, função de limitador de temperatura e um arejador que poupa energia e água. Seu design prático e atemporal torna-o uma adição funcional e esteticamente durável a qualquer casa moderna.

    Cromada. Bico C. Alavanca estendida (165 mm). Com válvula para máquina de lavar louça. Fluxo 6 l/min. Classe energética B. Art.no: 8601-4010. RSK: 8311602. NRF: 4301021 LVI: 6258342



    Especificação
      • Cold Start
      • Lever (165 mm)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • With dishwasher valve

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única860140XX
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtos9000XE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)378
    • Profundidade (mm)235
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioChrome
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets