Publicar produtos
9000XE Kitchen mixer LEED 3,1 l/min with integrated electronic dishwasher valve
9000XE Kitchen mixer LEED 3,1 l/min with integrated electronic dishwasher valve
9000XE Kitchen mixer LEED 3,1 l/min with integrated electronic dishwasher valve
9000XE Kitchen mixer LEED 3,1 l/min with integrated electronic dishwasher valve

    9000XE Kitchen mixer LEED 3,1 l/min with integrated electronic dishwasher valve

    Traduzido por Google,

    LANÇAMENTO EM DEZEMBRO DE 2023!!

    9000XE é uma gama completa para cozinhas e casas de banho. A gama está preparada para o futuro com novas funções e taxas de fluxo de poupança de energia e materiais sustentáveis ​​e sem chumbo que cumprem os requisitos legais e de mercado atuais. Toda a gama está disponível em cromo ou em cromo escovado – fabricada em Mora por profissionais, para profissionais e para aspirantes a profissionais.

    Os produtos 9000XE vêm em dois acabamentos – cromo ou cromo escovado. O material é durável e sem chumbo e atende aos elevados requisitos de sustentabilidade do seu projeto. Estamos altamente comprometidos em garantir que nossos misturadores tenham uma longa vida útil, seja qual for o acabamento que você escolher.

    Os misturadores de cozinha 9000XE têm vazões otimizadas que atendem aos atuais requisitos legais e de mercado. Estão equipados com funções inteligentes e inovadoras de poupança de energia, como arranque a frio, fecho suave, função limitadora de temperatura e arejador que poupa energia e água. Além disso, estas misturadoras de cozinha têm um acabamento de superfície cromado durável ou cromado escovado e adaptam-se a qualquer cozinha, independentemente do seu tamanho. Escolha entre um bico C, um bico U e um bico flexível.

    A misturadora de cozinha 9000XE com bica C em cromo ou cromo escovado adapta-se a qualquer cozinha, independentemente do seu tamanho. Esta misturadora de cozinha não contém chumbo e está equipada com as nossas funções inteligentes e inovadoras de poupança de energia, como arranque a frio, fecho suave, função de limitador de temperatura e um arejador que poupa energia e água. Seu design prático e atemporal torna-o uma adição funcional e esteticamente durável a qualquer casa moderna. Esta batedeira de cozinha possui uma válvula eletrônica integrada para lava-louças.

    Este produto possui certificação LEED, o que significa que atende aos requisitos de vazão aplicáveis ​​a determinados edifícios novos e conversões:

    Versão Chrome, BREEAM e LEED. Com válvula electrónica integrada para máquina de lavar loiça. Fluxo 3,1 l/min. Art.no: 8602-7410 RSK: 8312012 NRF: 4301046.

    Cromo escovado. Versão BREEAM e LEED. Com válvula electrónica integrada para máquina de lavar loiça. Fluxo 3,1 l/min. Art.no:8602-7413 RSK: 8312014 NRF: 4301047.


    Especificação
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Integrated electronic dishwasher valve
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Pull out telescopic hand shower with two spray patterns (normal and rinse)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única860274XX
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtos9000XE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)378
    • Profundidade (mm)235
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioChrome
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.06
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets